Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvola limitatrice di pressione proporzionale, pilotata, con funzione anticavitazione, curva caratteristica decrescente |
Tipo di famiglia di prodotti |
KBVS |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
420 |
Numero attacchi |
2 |
Max. portata [l/min] |
240 |
Posizione normale |
Diseccitata chiusa |
Cursore elemento conico della valvola |
Tipo di cursore |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Diretta - Pilotata |
Pilotata |
Foro filettato |
LG M30x1,5 |
Portata nominale [l/min] |
240 |
Tipo di azionamento |
Elettrico-proporzionale |
Bobina |
GP37 |
Bobina integrata |
Bobina integrata |
Tensione di alimentazione |
24 V DC |
Connettore elettrico |
Deutsch DT04-2P |
Pressione di comando massima [bar] |
420 |
Materiale guarnizioni |
FKM |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Tipo di prodotto |
KBVS |
Famiglia di prodotti |
Scarico |
Peso [kg] |
0.74 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18377 |