• Pressione di lavoro massima 310 bar (4495 psi)
  • Portata massima 140 l/min (37 gpm)
  • Grandezza nominale 10
  • Ports: 1 1/16-12 UN (SAE12)

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

a 6/2 vie/posizioni, deviatori di flusso

Tipo di famiglia di prodotti

VS315

Numero attacchi

6

Pressione d’esercizio, max. [bar]

310

Posizioni

2

Max. portata [l/min]

140

Cursore elemento conico della valvola

Tipo di cursore

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Tipo di collegamento

Collegamento filettato

Portata nominale [l/min]

140

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina integrata

Bobina integrata

Tensione di alimentazione

24 V DC

Connettore elettrico

DIN 43650 - EN 175301-803

Attacchi

1 1/16”-12 UN-2B (SAE12)

Tipo di drenaggio

Tubazione olio di recupero interna

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VS311

Famiglia di prodotti

6 vie

Peso [kg]

4.87

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi