• Pressione di lavoro massima 310 bar (4495 psi)
  • Portata massima 90 l/min (24 gpm)
  • Grandezza nominale 10
  • Ports: 7/8-14 UNF (SAE10)

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

da 6 a 14/2 vie/posizioni, deviatori di flusso, flangiabili

Tipo di famiglia di prodotti

VS285F

Numero attacchi

6

Pressione d’esercizio, max. [bar]

310

Posizioni

2

Max. portata [l/min]

90

Cursore elemento conico della valvola

Tipo di cursore

Tipo di collegamento

Collegamento filettato

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Portata nominale [l/min]

90

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina integrata

Bobina integrata

Tensione di alimentazione

12 V DC

Connettore elettrico

Deutsch DT04-2P

Attacchi

7/8-14 UNF-2B (SAE10)

Tipo di drenaggio

Tubazione olio di recupero interna

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VS280F

Famiglia di prodotti

6 vie

Peso [kg]

3.88

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi