• Pressione di lavoro massima 310 bar (4495 psi)
  • Portata massima 50 l/min (13 gpm)
  • Grandezza nominale 6
  • Ports: G 3/8

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

da 6 a 14/2 vie/posizioni, deviatori di flusso, flangiabili

Tipo di famiglia di prodotti

VS241F

Pressione d’esercizio, max. [bar]

310

Numero attacchi

6

Max. portata [l/min]

50

Posizioni

2

Cursore elemento conico della valvola

Tipo di cursore

Tipo di collegamento

Collegamento filettato

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Portata nominale [l/min]

50

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina

C48

Bobina integrata

Ordine separato

Attacchi

G 3/8

Tipo di drenaggio

Tubazione olio di recupero interna

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Famiglia di prodotti

6 vie

Tipo di prodotto

VS241F

Peso [kg]

2.85

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 18302-09?filterMediatype=1584

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi