• Pressione di lavoro massima 310 bar (4495 psi)
  • Portata massima 60 l/min (16 gpm)
  • Grandezza nominale 6
  • Ports: G 1/2

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

a 6/2 vie/posizioni, deviatori di flusso

Tipo di famiglia di prodotti

VS152

Pressione d’esercizio, max. [bar]

310

Numero attacchi

6

Max. portata [l/min]

60

Posizioni

2

Cursore elemento conico della valvola

Tipo di cursore

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Tipo di collegamento

Collegamento filettato

Portata nominale [l/min]

60

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina

C48

Bobina integrata

Ordine separato

Attacchi

G 1/2

Tipo di drenaggio

Tubazione olio di recupero interna

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VS15X

Famiglia di prodotti

6 vie

Peso [kg]

2.01

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 18302-05?filterMediatype=1584

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi