• Pressione di lavoro massima 310 bar (4495 psi)
  • Portata massima 20 l/min (5 gpm)
  • Grandezza costruttiva 4
  • Ports: G 1/4

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

a 3/2 vie/ posizioni, deviatori di flusso

Tipo di famiglia di prodotti

VS70

Pressione d’esercizio, max. [bar]

310

Numero attacchi

3

Max. portata [l/min]

20

Posizioni

2

Cursore elemento conico della valvola

Tipo di cursore

Tipo di collegamento

Collegamento filettato

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Portata nominale [l/min]

20

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina

D36

Bobina integrata

Ordine separato

Attacchi

G 1/4

Tipo di drenaggio

Tubazione olio di recupero esterna

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Famiglia di prodotti

3 vie

Tipo di prodotto

VS70

Peso [kg]

0.7

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 18302-01?filterMediatype=1584

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi