Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvole a cassetto direzionali, ad azione diretta con azionamento magnetico |
Tipo di famiglia di prodotti |
FTWE |
Famiglia di prodotti |
FTWE 2K |
Numero attacchi |
3 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
100 |
Max. portata [l/min] |
2 |
Posizioni |
2 |
Cursore elemento conico della valvola |
Tipo di cursore |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Foro filettato |
M18x1,5 |
Portata nominale [l/min] |
2 |
Tipo di azionamento |
Azionamento magnetico on/off |
Bobina integrata |
Bobina integrata |
Tensione di alimentazione |
12 V DC |
Connettore elettrico |
Deutsch DT04-2P |
Materiale guarnizioni |
FKM |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Famiglia di prodotti |
3 vie |
Tipo di prodotto |
FTWE |
Peso [kg] |
0.16 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 58007?filterMediatype=1584 |