• Pressione di lavoro massima 350 bar (5000 psi)
  • Portata massima 70 l/min (19 gpm)
  • Foro filettato 017-E
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvole a sede a comando, azionamento manuale, a 2 vie, diseccitate chiuse

Tipo di famiglia di prodotti

VMI

Famiglia di prodotti

VMI-8A-2A-09-NC

Pressione d’esercizio, max. [bar]

350

Numero attacchi

2

Max. portata [l/min]

70

Posizioni

2

Posizione normale

Diseccitata chiusa

Cursore elemento conico della valvola

Esecuzione a sede

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Foro filettato

017-E

Portata nominale [l/min]

70

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Famiglia di prodotti

2 vie

Tipo di prodotto

VMI

Peso [kg]

0.28

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi