• Pressione di lavoro massima 350 bar (5000 psi)
  • Portata massima 40 l/min (11 gpm)
  • Foro filettato 019-E
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvole a sede a 2 vie con azionamento elettromagnetico, pilotate

Tipo di famiglia di prodotti

VEI

Famiglia di prodotti

VEI-16-08S-NA

Numero attacchi

2

Pressione d’esercizio, max. [bar]

350

Posizioni

2

Max. portata [l/min]

40

Posizione normale

Diseccitata aperta

Cursore elemento conico della valvola

Esecuzione a sede

Diretta - Pilotata

Pilotata

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Foro filettato

019-E

Portata nominale [l/min]

40

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina

D36

Bobina integrata

Ordine separato

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Famiglia di prodotti

2 vie

Tipo di prodotto

VEI

Peso [kg]

0.18

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 18323-28?filterMediatype=1584

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi