• Pressione di lavoro massima 280 bar (4060 psi)
  • Portata massima 20 l/min (5 gpm)
  • Foro filettato CA-08A-3N
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvole cassetto con azionamento elettromagnetico, ad azione diretta, a 3 vie / 2 posizioni

Tipo di famiglia di prodotti

VED

Famiglia di prodotti

VED-16-08A-32

Pressione d’esercizio, max. [bar]

280

Numero attacchi

3

Max. portata [l/min]

20

Posizioni

2

Cursore elemento conico della valvola

Tipo di cursore

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Foro filettato

CA-08A-3N

Portata nominale [l/min]

20

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina

D36

Bobina integrata

Ordine separato

Azionamento ausiliario manuale

Azionamento ausiliario manuale tramite pomello

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VED

Famiglia di prodotti

3 vie

Peso [kg]

0.14

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 18324-08?filterMediatype=1584

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi