Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvole cassetto con azionamento elettromagnetico, ad azione diretta, a 3 vie / 2 posizioni |
Tipo di famiglia di prodotti |
VED |
Famiglia di prodotti |
VED-16-08A-32 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
280 |
Numero attacchi |
3 |
Max. portata [l/min] |
20 |
Posizioni |
2 |
Cursore elemento conico della valvola |
Tipo di cursore |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Foro filettato |
CA-08A-3N |
Portata nominale [l/min] |
20 |
Tipo di azionamento |
Azionamento magnetico on/off |
Bobina |
D36 |
Bobina integrata |
Ordine separato |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Famiglia di prodotti |
3 vie |
Tipo di prodotto |
VED |
Peso [kg] |
0.15 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18324-08 |