• Pressione di lavoro massima 250 bar (3600 psi)
  • Portata massima 15 l/min (4 gpm)
  • Foro filettato CA-08A-2N
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvole a comando magnetico, esecuzione a sede ad azione diretta, a 2 vie a doppia tenuta

Tipo di famiglia di prodotti

VED

Famiglia di prodotti

VEDT-16-08A-NC

Numero attacchi

2

Pressione d’esercizio, max. [bar]

250

Max. portata [l/min]

15

Posizioni

2

Posizione normale

Diseccitata chiusa

Cursore elemento conico della valvola

Esecuzione a sede

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Foro filettato

CA-08A-2N

Portata nominale [l/min]

15

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina

D36

Bobina integrata

Ordine separato

Azionamento ausiliario manuale

Azionamento ausiliario manuale a pressione

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Famiglia di prodotti

2 vie

Tipo di prodotto

VED

Peso [kg]

0.13

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 18324-02?filterMediatype=1584

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi