• Pressione di lavoro massima 350 bar (5000 psi)
  • Portata massima 120 l/min (32 gpm)
  • Foro filettato Sun T-2A
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvola di bilanciamento, esecuzione a sede guidata, area differenziale, regolazione antioraria

Tipo di famiglia di prodotti

VBSN

Famiglia di prodotti

VBSN-12U-RS

Numero attacchi

3

Pressione d’esercizio, max. [bar]

350

Max. portata [l/min]

120

Posizione normale

Diseccitata chiusa

Cursore elemento conico della valvola

Esecuzione a sede

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Foro filettato

Sun T-2A

Rapporto di pilotaggio

4:1

Portata nominale [l/min]

120

Campo di pressione regolabile [bar]

140-350

Impostazione pressione [bar]

350

Preimpostazione pressione

Con preimpostazione pressione

Possibilità di regolazione

Vite ad esagono incassato esente da perdite

Direzione di regolazione

A sinistra (in senso antiorario)

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VBSN

Famiglia di prodotti

Valvole di bilanciamento

Peso [kg]

0.37

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 18320-18?filterMediatype=1584

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi