• Pressione di lavoro massima 350 bar (5000 psi)
  • Portata massima 200 l/min (53 gpm)
  • Foro filettato CA-16A-3C
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvole di bilanciamento, sfiatate, guidate, esecuzione a sede

Tipo di famiglia di prodotti

VBST

Famiglia di prodotti

VBST-16A

Pressione d’esercizio, max. [bar]

350

Numero attacchi

3

Max. portata [l/min]

200

Posizione normale

Diseccitata chiusa

Cursore elemento conico della valvola

Esecuzione a sede

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Diretta - Pilotata

Pilotaggio esterno

Foro filettato

CA-16A-3C

Rapporto di pilotaggio

4:1

Portata nominale [l/min]

200

Campo di pressione regolabile [bar]

140-350

Impostazione pressione [bar]

350

Preimpostazione pressione

Con preimpostazione pressione

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VBST

Famiglia di prodotti

Valvole di bilanciamento, sfiatate

Peso [kg]

0.35

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 18320-14?filterMediatype=1584

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi