Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Piastra di base 120x120
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Scanalatura del profilato |
10 |
Misura modulare [mm] |
45 |
ESD |
sì |
Confezione |
1 |
Materiale |
Alluminio pressofuso |
Accessori necessari |
Vite con testa a martello M8x30 3842528721 ,Dado a colletto M8 3842345081 ,Tassello per fissaggio al pavimento 3842526561, Rondella |
Peso [kg] |
1.07 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842527553 |
Link per il download |
---|
3D CAD |