L’unità supporto cuscinetti di vincolo è composta da: Supporto di precisione in acciaio con superfici laterali di riferimento su ambo i lati, cuscinetto di vincolo assiale a doppia corona di sfere a contatto obliquo LGN, ghiera a tacche NMA o NMZ, anelli filettati GWR
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Grandezza nominale [mm] |
20 x 5/10/20/40 |
Coppia di serraggio [Nm] |
8 |
Fattore di carico dinamico C [N] |
17000 |
Nota a piè di pagina fattore di carico dinamico C |
Fattori di carico (assiale) |
Fattore di carico statico C0 [N] |
24700 |
Nota a piè di pagina fattore di carico statico C0 |
Fattori di carico (assiale) |
Peso [kg] |
1.2 |
Tipo |
Cuscinetto di vincolo assiale a doppia corona di sfere a contatto obliquo |
Dimensione B [mm] |
25 |
Dimensione B3 [mm] |
8.5 |
Dimensione B4 [mm] |
8.5 |
Dimensione D [mm] |
42 |
Dimensione d [mm] |
12 |
Dimensione D2 [mm] |
28 |
Dimensione D3 [mm] |
32 |
Dimensione H1 [mm] |
64 |
Dimensione H3 [mm] |
22 |
Dimensione H4 [mm] |
16 |
Dimensione H5 [mm] |
15 |
Dimensione H6 [mm] |
40 |
Dimensione L3 [mm] |
60 |
Dimensione L4 [mm] |
77 |
Dimensione S3 [mm] |
7.7 |
Dimensione SW [mm] |
4 |
Dimensione V [mm] |
8 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 83540e79-bddd-4f9f-ad4e-9e2e7a15aaf9 |
Manuale d’uso | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |
Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo