Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
L’unità supporto cuscinetti di vincolo è composta da: Supporto di precisione in acciaio con superfici laterali di riferimento su ambo i lati, cuscinetto di vincolo assiale a doppia corona di sfere a contatto obliquo LGN, ghiera a tacche NMA o NMZ, anelli filettati GWR
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Grandezza nominale [mm] |
12 x 2/5/10 |
Coppia di serraggio [Nm] |
2 |
Fattore di carico dinamico C [N] |
6900 |
Nota a piè di pagina fattore di carico dinamico C |
Fattori di carico (assiale) |
Fattore di carico statico C0 [N] |
8500 |
Nota a piè di pagina fattore di carico statico C0 |
Fattori di carico (assiale) |
Peso [kg] |
0.4 |
Tipo |
Cuscinetto di vincolo assiale a doppia corona di sfere a contatto obliquo |
Dimensione B [mm] |
15 |
Dimensione B3 [mm] |
8.5 |
Dimensione B4 [mm] |
8 |
Dimensione D [mm] |
24 |
Dimensione d [mm] |
6 |
Dimensione D2 [mm] |
16.5 |
Dimensione D3 [mm] |
18 |
Dimensione H1 [mm] |
41 |
Dimensione H3 [mm] |
13 |
Dimensione H4 [mm] |
8 |
Dimensione H5 [mm] |
9 |
Dimensione H6 [mm] |
22 |
Dimensione L3 [mm] |
38 |
Dimensione L4 [mm] |
50 |
Dimensione S3 [mm] |
3.7 |
Dimensione SW [mm] |
3 |
Dimensione V [mm] |
6 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 83540e79-bddd-4f9f-ad4e-9e2e7a15aaf9 |
Manuale d’uso | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |