Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Spina conica intagliata
Diametro = 3 mm
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per guide per manicotti a sfere |
Spine coniche intagliate |
Massa m (g) [g] |
0.8 |
Peso [kg] |
0.01 |
Dimensione d1 [mm] |
3 |
Dimensione L |
14.2 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 7d61c841-4a2a-48ac-a5ed-d618f30361d1 |
Manuale d’uso | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |