Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Per valvole con connettore K4. Accessori OEM. Utilizzo industriale.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Famiglia di prodotti |
3P Z5L |
Tensione di alimentazione |
12…240 V AC/DC |
Connettore elettrico |
Connettore apparecchio a 3 poli (2 + PE) |
Descrizione del collegamento elettrico |
Connettore apparecchio a 3 poli (2 + PE) secondo EN 175301-803 |
Peso [kg] |
0.04 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | bac05d35-3fb6-4948-a01e-33f956c75a80 |
Manuale d’uso | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |
R901017011
Connettore di accoppiamento, a 3 poli (2 + PE) EN 175301-803, senza circuito, nero
Prezzo su richiestaR901017010
Connettore di accoppiamento, a 3 poli (2 + PE) EN 175301-803, senza circuito, grigio
Prezzo su richiesta