Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori elettrici per assi lineari |
Distributore passivo |
Accessori elettrici per cilindri elettromeccanici |
Distributore passivo |
1° tipo di collegamento |
2 boccole diritte, M8x1, a 3 poli, filettatura a vite autobloccante |
2° tipo di collegamento |
Connettore diritto, M12x1, a 4 poli, filettatura a vite autobloccante |
Esecuzione |
diritta, per 1 - 2 sensori |
Temperatura ambiente ammissibile |
- 25 °C ... + 85 °C |
Tensione di esercizio |
≤ 32 V AC/DC |
Indicatore tensione di servizio |
no |
Peso [kg] |
0.02 |
Indicatore di funzione |
no |
Compatibile |
EMC, CKK, CKR, MKK, MKR, MLR, OBB, AGK, VKK, TKL, PSK |
Massima corrente d’esercizio per ogni contatto [A] |
4 |
Tipo di protezione |
IP67 (collegato a & vite) |
Utilizzo |
Adattatore o distributore |