Soffietto (resistente alle alte temperature) per guide a rulli su rotaia
Tipo 2: Con telaio di fissaggio e terminale di fissaggio
Grandezza = 35

  • Werkstoff: Nomexgewebe, beiderseits metallisiert
  • Temperaturbeständigkeit
  • Nicht brenn- und entflammbar
  • Beständig gegen einzelne Funken, Schweißspritzer oder heiße Späne.
  • Bis 200 °C Temperaturspitzen vor dem Schutzmantel möglich.
  • 100 °C Betriebstemperatur für den gesamten Faltenbalg.

Caratteristiche del prodotto

Accessori per

Pattini

Grandezza nominale [mm]

35

Altezza del pattino con rotaia di guida [mm]

48

Peso [kg]

0

Fattore U nota a piè pagina

Fattore di calcolo (vedi note per la progettazione)

Tipo

Tipo 2

Dimensione A4 (guida su rotaia profilata) [mm]

74

Dimensione H (guida su rotaia profilata) [mm]

48

Dimensione H3 [mm]

47

Dimensione H4 [mm]

54

Dimensione W [mm]

29.9

Tipo di documento Link per il download
Manuale d’uso cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi