Soffietto (standard) per guide a sfere su rotaia
Tipo 3: Con 2 piastre di lubrificazione
Grandezza = 65

  • Werkstoff: Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung
  • Schmierplatte aus Aluminium

Caratteristiche del prodotto

Accessori per

Pattini

Grandezza nominale [mm]

65

Altezza del pattino con rotaia di guida [mm]

90

Peso [kg]

0

Fattore U nota a piè pagina

Fattore di calcolo (vedi note per la progettazione)

Tipo

Tipo 3

Dimensione A4 (guida su rotaia profilata) [mm]

120

Dimensione B3 [mm]

14

Dimensione H (guida su rotaia profilata) [mm]

90

Dimensione H3 [mm]

75

Dimensione H4 [mm]

89

Dimensione K3 (guide su rotaia profilata) [mm]

18

Dimensione W [mm]

40.4

Tipo di documento Link per il download
Manuale d’uso cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi