Soffietto (standard) per guide a sfere su rotaia
Tipo 9: soffietto sfuso (ricambio)
Grandezza = 20

  • Werkstoff: Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung
  • Schmierplatte aus Aluminium

Caratteristiche del prodotto

Accessori per

Pattini

Grandezza nominale [mm]

20

Altezza del pattino con rotaia di guida [mm]

30

Peso [kg]

0

Fattore U nota a piè pagina

Fattore di calcolo (vedi note per la progettazione)

Tipo

Tipo 9

Dimensione A4 (guida su rotaia profilata) [mm]

42

Dimensione B3 [mm]

12

Dimensione H (guida su rotaia profilata) [mm]

30

Dimensione H3 [mm]

24

Dimensione H4 [mm]

29.2

Dimensione K3 (guide su rotaia profilata) [mm]

3.5

Dimensione W [mm]

10.3

Tipo di documento Link per il download
Manuale d’uso cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi