Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Snodo 45x45 support designLINE
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Misura modulare [mm] |
45 |
Scanalatura del profilato |
10 |
ESD |
sì |
Dimensioni |
45x45 |
designLINE |
sì |
Colore |
Alluminio brillante (RAL 9006) |
Campo di rotazione [°] |
180 |
Confezione |
1 |
Forza F2 [N] |
1000 |
Avviso materiale |
Snodo designLINE: alluminio pressofuso, laccato, RAL 9006, materiale di fissaggio: acciaio, zincato |
Fornitura |
Incluso il materiale di fissaggio |
Forza F1 [N] |
15000 |
Materiale |
Alluminio pressofuso, laccato |
Materiale di fissaggio |
2x vite a testa flangiata M8x16,2x dado con testa a martello scanalatura 10 M8,2x vite S12x30 |
Accessori consigliati |
Leva di fissaggio: 3842538608 |
Peso [kg] |
0.33 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538687 |
Manuale d’uso | search?s=download&q=3842538687 |
Link per il download |
---|
3D CAD |