Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Ruota tendicatena VFplus 90
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Grandezza [b] [mm] |
90 |
Peso [kg] |
0.6 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842553048 |
Link per il download |
---|
3D CAD |