Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Elementi di fissaggio per cilindri elettromeccanici |
Fissaggio a piedini |
Grandezza nominale [mm] |
50 |
Peso [kg] |
0.54 |
Materiale |
acciaio zincato |
Materiale |
Acciaio zincato |
Dimensione A [mm] |
35 |
Dimensione A tolleranza [mm] |
±0.5 |
Dimensione AT1 [mm] |
8 |
Dimensione AT1 tolleranza [mm] |
±0.5 |
Dimensione D1 H13 [mm] |
9 |
Dimensione D2 H7 [mm] |
40 |
Dimensione D3 H13 [mm] |
9 |
Dimensione E [mm] |
110 |
Dimensione E tolleranza [mm] |
±0.5 |
Dimensione E1 [mm] |
93.5 |
Dimensione E1 tolleranza [mm] |
±0.5 |
Dimensione L |
60 |
Dimensione L tolleranza [mm] |
±0.1 |
Dimensione L1 |
21 |
Dimensione Tg [mm] |
46.5 |
Dimensione TR [mm] |
90 |
Dimensione TW [mm] |
65 |
Dimensione TW tolleranza [mm] |
±0.5 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 68f662bf-f00e-4191-92b5-dc56c92fc3ef |
Manuale d’uso | ee651e2a-8ad7-4a1f-b310-56cc133ccbb4 |