Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Piastra scanalata 30x100 M L100-5600
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Stato alla consegna |
Lunghezza variabile |
Misura modulare [mm] |
25 |
Scanalatura del profilato |
8 |
Sezione |
30x100 |
Tipo di profilato |
Standard |
Scanalature aperte |
7 |
Lunghezza max [L max] [mm] |
5600 |
Unità di fornitura |
1 |
Lunghezza min [L min] [mm] |
100 |
Momento d’inerzia di superficie in direzione X [lx] [cm⁴] |
88.8 |
Materiale |
Alluminio, anodizzato |
Superficie del profilato [A] [cm²] |
9.7 |
Momento di resistenza in direzione Y [Wy] [cm³] |
6 |
Momento d’inerzia di superficie in direzione Y [ly] [cm⁴] |
9.2 |
Momento di resistenza in direzione X [Wx] [cm³] |
17.8 |
Massa [m] |
2.6 |
Accessori consigliati |
Profilato 30x30,Chiocciola |
Peso [kg] |
0 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993336 |
Link per il download |
---|
3D CAD |