Piastra di lubrificazione per nipplo di lubrificazione G 1/8 per guide a sfere su rotaia
Materiale: Alluminio
Grandezza 25/ 70

  • Werkstoff: Aluminium

Caratteristiche del prodotto

Accessori per

Pattini

Grandezza nominale [mm]

20/70

Altezza del pattino con rotaia di guida [mm]

35

Peso [kg]

0.08

Dimensione A4 (guida su rotaia profilata) [mm]

99

Dimensione B3 [mm]

19

Dimensione B4 [mm]

16

Dimensione H (guida su rotaia profilata) [mm]

35

Dimensione H3 [mm]

29.6

Dimensione K2 (guide su rotaia profilata) [mm]

8

Dimensione K3 (guide su rotaia profilata) [mm]

8.4

Tipo di documento Link per il download
Manuale d’uso cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi