Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Piastra di base in zinco pressofuso D39
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Scanalatura del profilato |
8; 10 |
Colore |
Nero |
Confezione |
20 |
Diametro D [mm] |
39 |
Forza F [N] |
30000 |
Materiale |
Zinco pressofuso, verniciato a polvere |
Peso [kg] |
0.07 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538675 |
Link per il download |
---|
3D CAD |