Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Piastra ammortizzatrice D44
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Scanalatura del profilato |
8; 10 |
Colore |
Nero |
Confezione |
20 |
Diametro D [mm] |
44 |
Forza F [N] |
2000 |
Materiale |
PUR |
Peso [kg] |
0.08 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538557 |
Link per il download |
---|
3D CAD |