Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Il compito principale dei motori ad ingranaggi è quello di convertire energia idraulica (portata e pressione) in energia meccanica (coppia e velocità di rotazione). Per ridurre le perdite i motori ad ingranaggi sono progettati per essere estremamente efficienti. Questa efficienza è raggiunta tramite compensazione assiale della pressione sulle tenute ed alta precisione nelle lavorazioni meccaniche.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Portata volumetrica max. [l/min] |
48.0 |
Grandezza nominale [cm³/rev] |
16 |
Pressione costante massima [bar] |
210 |
Numero di giri massimo [rpm] |
3000 |
Albero motore |
Conico 1:5 |
Senso di rotazione |
Universale |
Front cover |
Flangia rettangolare Ø 80 mm |
Materiale dell’alloggiamento |
Alluminio |
Livello sonoro |
Livello di rumore standard |
Prodotto |
Unità motrice a ingranaggi esterni |
Funzione |
Motore |
Serie |
Serie F (5.5 ... 22.5 cm³/U) |
Stato produzione in serie |
Albero Ø 18mm |
Versione |
fosfatato, spinato |
Port connection |
Flangia quadrata per collegamento a vite ISO8434-1 |
Materiale guarnizioni |
FKM |
Rear cover |
Attacco perdite olio (assiale) |
Peso [kg] |
3.7 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=14028 |
Manuale d’uso | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Disegno d’offerta | fd1121a8-a316-4637-8d0a-98aed514a13b |
Link per il download |
---|
3D CAD |
1515702066
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702070
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702071
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702072
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta1515702002
Flangia angolata a 90°
Prezzo su richiesta