• Pressione di lavoro massima 210 bar (3000 psi)
  • Portata massima 140 l/min (37 gpm)
  • Porta: G 3/4

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvola di abbassamento carico, ad effetto duale, limitazione di pressione compensata

Tipo di famiglia di prodotti

VBSO

Famiglia di prodotti

VBSO-DE-CC

Numero attacchi

4

Pressione d’esercizio, max. [bar]

210

Max. portata [l/min]

140

Diretta - Pilotata

Pilotaggio esterno

Tipo di collegamento

Collegamento filettato

Rapporto di pilotaggio

8.2:1

Portata nominale [l/min]

140

Campo di pressione regolabile [bar]

60-210

Impostazione pressione [bar]

200

Preimpostazione pressione

Con preimpostazione pressione

Attacchi

G 3/4

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VBSO

Famiglia di prodotti

Valvola duale, limitazione di pressione compensata

Peso [kg]

2.24

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi