Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Pompa per pressione media. Basso livello di rumore e di pulsazione. Elevato rendimento. Adatta per applicazioni industriali.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Tipo di portata |
costante |
Grandezza nominale [cm³] |
27 |
Famiglia di prodotti |
PVV |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
210 |
Max. portata [l/min] |
39 |
Albero passante |
senza |
Senso di rotazione |
rotazione in senso orario |
Estremità albero |
Dentato 22-4, 13T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
Flangia di fissaggio |
Flangia di fissaggio a 2 fori 101-2 secondo ISO 3019-1 |
Fluido idraulico |
HLP,HFC |
Guarnizioni |
NBR |
Peso [kg] |
11.84 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | d9725ab6-94ea-43f8-a0c7-4f38ddcc8a0e |
Link per il download |
---|
3D CAD |