Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Tipo di portata |
variabile |
Grandezza nominale [cm³] |
14 |
Famiglia di prodotti |
PV7...C/D/N/W |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
160 |
Max. portata [l/min] |
21 |
Albero passante |
con |
Senso di rotazione |
rotazione in senso orario |
Estremità albero |
Cilindrico Ø 20 mm con chiavetta, ISO 3019-2 |
Flangia di fissaggio |
Flangia di fissaggio a 4 fori 80B4HW ai sensi di ISO 3019-2 |
Fluido idraulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
Guarnizioni |
NBR |
Peso [kg] |
12.31 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 39d7bec3-5910-454e-991c-0d0c071bb123 |