• Per il blocco esente da perdite della direzione del flusso B verso A
  • Apertura idraulica della direzione del flusso da B verso A
  • Flusso libero da A verso B
  • Azionamento idraulico
  • Collegamenti tramite connettore di raccordo rapido autosigillante
  • Sistema di fissaggio stabile per griglia
  • Standard industriale, grandezza nominale 6

Caratteristiche del prodotto

Componenti

Valvole

Pressione di esercizio max. [bar]

120

Pressione di apertura [bar]

1.5

Tipo di azionamento

Idraulico

Peso [kg]

1.75

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi