Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvole di non ritorno pilotate, bloccabili |
Tipo di famiglia di prodotti |
KGD |
Famiglia di prodotti |
KGD |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Numero attacchi |
3 |
Max. portata [l/min] |
160 |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Diretta - Pilotata |
Pilotata |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Foro filettato |
Sun T-2A |
Rapporto di pilotaggio |
1.8:1 |
Portata nominale [l/min] |
160 |
Materiale guarnizioni |
FKM |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Famiglia di prodotti |
Valvola di non ritorno sbloccabile |
Tipo di prodotto |
KGD |
Peso [kg] |
0.22 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18319-43 |