Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvola di non ritorno, esecuzione a cartuccia |
Tipo di famiglia di prodotti |
M-SR |
Famiglia di prodotti |
M-SR |
Numero attacchi |
2 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
250 |
Max. portata [l/min] |
300 |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Portata nominale [l/min] |
300 |
Impostazione pressione [bar] |
1.5 |
Preimpostazione pressione |
Senza preimpostazione pressione |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HFC |
Famiglia di prodotti |
Valvola di non ritorno |
Tipo di prodotto |
M-SR |
Peso [kg] |
0.34 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 20380?filterMediatype=1584 |