Accumulatore a membrana, secondo l’articolo 4, comma 3 DGRL 2014/68/UE: Certificato CE non necessario. Per lo smorzamento del colpo di ariete e delle pulsazioni, la compensazione del volume del fluido oppure l’accumulo di energia negli impianti idraulici.

  • Attacco G1/2 alloggiamento filettato con esagono esterno
  • Materiale della membrana NBR per un intervallo di temperatura normale, olio minerale e fluidi HFC
  • Precedentemente riempito con 50 bar di azoto
  • Verniciatura finale per condizioni ambientali molto difficili

Caratteristiche del prodotto

Famiglia di prodotti

HAD

Volume nominale [l]

0.35

Pressione d’esercizio, max. [bar]

210

Max. portata [l/min]

40

Materiale (membrana / sacca)

NBR

Attacco di servizio dimensioni

G1/2

Descrizione della conformità

Non necessario per dimensione ≤ 1 litro

Fluido idraulico

HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Peso [kg]

1.4

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 264f339c-0849-46e7-b854-7037d23e07e4
Manuale d’uso c29e65d7-3397-4ae0-9588-aed7d8a9df11

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi

Accessori