Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Coperchio di pilotaggio per valvole a cartuccia a 2 vie, riduzione affidabile della pressione in combinazione con una valvola a cartuccia a 2 vie in base al simbolo idraulico
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Famiglia di prodotti |
LFA |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
420 |
Tipo di collegamento |
Montaggio piastra |
Grandezza nominale |
25 |
Descrizione del collegamento elettrico |
Connettore apparecchio a 3 poli (2 + PE) secondo EN 175301-803 |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Guarnizioni |
FKM |
Peso [kg] |
2 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | dd247ddc-251c-40bc-9350-5817b10a484c |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |