Elemento pneumatico di serraggio MKS per guide a rulli su rotaia
Grandezza = 35
Adatto per tutte le rotaie a rulli SNS

  • Hohe axiale Haltekräfte bei kurzer Bauform
  • Dynamische und statische Stabilisierung in Achsrichtung
  • Einfache Montage
  • Klemmt drucklos (mit Federenergie) bei Druckabfall über das dual wirkende Keilschiebergetriebe mit zwei Federpaketen
  • Stahlgehäuse chemisch vernickelt
  • Hohe axiale und horizontale Steifigkeit
  • Präzise Positionierung
  • Höhere Haltekraft durch Plus-Luftanschluss
  • Passend für alle Rollenschienen SNS
  • 5 Mio. Klemmzyklen (B10d-Wert) ‒ bei PLUS-Anschluss wird B10d-Wert nicht erreicht

Caratteristiche del prodotto

Accessori per

Pattini

Grandezza nominale [mm]

35

Larghezza del pattino [mm]

100

Lunghezza del pattino [mm]

39

Altezza del pattino [mm]

44

Altezza del pattino con rotaia di guida [mm]

48

Nota a piè pagina per forza di tenuta energia elastica con raccordo aria stand*

Forza di bloccaggio mediante energia elastica. La verifica avviene in versione montata con uno strato di lubrificante in olio (ISO-VG 68).

Temperatura ambiente ammissibile

​ 0 °C ... + 70 °C

Peso [kg]

1.02

Nota a piè pagina per forza di tenuta energia elastica con raccordo aria plus

Forza di bloccaggio mediante energia elastica. La verifica avviene in versione montata con uno strato di lubrificante in olio (ISO-VG 68).

teor. (litri normali) raccordo aria standard [dm³/corsa]

0.031

Dimensione A (guide su rotaia profilata) [mm]

100

Dimensione A1 (guide su rotaia profilata) [mm]

68

Dimensione B (guide su rotaia profilata) [mm]

39

Dimensione B1 [mm]

67.5

Dimensione D [mm]

28

Dimensione E1 (guide su rotaia profilata) [mm]

24

Dimensione E2 (guide su rotaia profilata) [mm]

24

Dimensione E3 (guide su rotaia profilata) [mm]

7.5

Dimensione F1 [mm]

12

Dimensione F2 [mm]

24.5

Dimensione H (guida su rotaia profilata) [mm]

48

Dimensione H1 (guide su rotaia profilata) [mm]

44

Dimensione H2 (guide su rotaia profilata) [mm]

28

Dimensione H2 con nastro di protezione (guide su rotaia profilata) [mm]

28

Dimensione N3 (guide su rotaia profilata) [mm]

10

Dimensione S2 diametro della filettatura (guide su rotaia profilata) [mm]

M8

Dimensione X (guide su rotaia profilata) [mm]

5.5

Nota a piè pagina dimensione H1

Per pattino a rulli .H. (...Hoch (alto)...) Piastra distanziale necessaria.

Altezza della rotaia di guida H2 [mm]

28

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati f593c39a-63b9-4c8d-b120-dfbcf90cd861
Manuale d’uso cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Link per il download
3D CAD
3D CAD

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi