• Pressione di lavoro massima 350 bar (5000 psi)
  • Portata massima 12 l/min (3 gpm)
  • Foro filettato Sun T-11A
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvola a sede a 3/2 vie, ad azione diretta con azionamento magnetico

Tipo di famiglia di prodotti

KSDE

Famiglia di prodotti

KSDE.1 C/U

Pressione d’esercizio, max. [bar]

350

Numero attacchi

3

Max. portata [l/min]

12

Posizioni

2

Cursore elemento conico della valvola

Esecuzione a sede

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Foro filettato

Sun T-11A

Portata nominale [l/min]

12

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina

GZ37

Bobina integrata

Ordine separato

Azionamento ausiliario manuale

Azionamento ausiliario manuale coperto

Materiale guarnizioni

FKM

Fluido idraulico

HL,HLP,HETGHETG,HEPG,HEES

Tipo di prodotto

KSDE

Famiglia di prodotti

3 vie

Peso [kg]

0.32

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 18136-21?filterMediatype=1584

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi