Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvola a sede a 2/2 vie, ad azione diretta con azionamento magnetico |
Tipo di famiglia di prodotti |
KSDE |
Famiglia di prodotti |
KSDE.1 N/P |
Numero attacchi |
2 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Max. portata [l/min] |
20 |
Posizioni |
2 |
Posizione normale |
Diseccitata chiusa |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Foro filettato |
Sun T-13A |
Portata nominale [l/min] |
20 |
Tipo di azionamento |
Azionamento magnetico on/off |
Bobina |
GZ37 |
Bobina integrata |
Ordine separato |
Materiale guarnizioni |
FKM |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HETGHETG,HEPG,HEES |
Tipo di prodotto |
KSDE |
Famiglia di prodotti |
2 vie |
Peso [kg] |
0.29 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18136-20 |