Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvole a cassetto proporzionali, ad azione diretta, a 4 vie / 3 posizioni |
Tipo di famiglia di prodotti |
VEPS |
Famiglia di prodotti |
VEPS-10A-43 |
Numero attacchi |
4 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Posizioni |
3 |
Max. portata [l/min] |
25 |
Cursore elemento conico della valvola |
Tipo di cursore |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Foro filettato |
CA-10A-4N |
Portata nominale [l/min] |
25 |
Tipo di azionamento |
Elettrico-proporzionale |
Bobina |
GP37 |
Bobina integrata |
ordine separato |
Azionamento ausiliario manuale |
Azionamento ausiliario manuale a pressione/trazione |
Materiale guarnizioni |
FKM |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Tipo di prodotto |
VEPS |
Famiglia di prodotti |
4 vie |
Peso [kg] |
0.38 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18324-66 |