Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Elementi di fissaggio per cilindri elettromeccanici |
Flangia orientabile |
Grandezza nominale [mm] |
100 |
Peso [kg] |
0.75 |
Materiale |
Alluminio |
Dimensione CN H7 [mm] |
20 |
Dimensione D1 H13 [mm] |
11 |
Dimensione E [mm] |
115 |
Dimensione E tolleranza [mm] |
±0.5 |
Dimensione E1 [mm] |
115 |
Dimensione E1 tolleranza [mm] |
±0.5 |
Dimensione ER [mm] |
30 |
Dimensione ER tolleranza [mm] |
±0.2 |
Dimensione EU [mm] |
25 |
Dimensione EU tolleranza [mm] |
±0.2 |
Dimensione FL [mm] |
41 |
Dimensione FL tolleranza [mm] |
±0.2 |
Dimensione H [mm] |
15 |
Tolleranza H |
±0.5 |
Dimensione I2 [mm] |
10 |
Dimensione I2 tolleranza [mm] |
±0.5 |
Dimensione R1 [mm] |
13 |
Dimensione R2 [mm] |
13 |
Dimensione Tg [mm] |
89 |
Dimensione TG [mm] |
89 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 68f662bf-f00e-4191-92b5-dc56c92fc3ef |
Manuale d’uso | ee651e2a-8ad7-4a1f-b310-56cc133ccbb4 |