Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Elementi di fissaggio per cilindri elettromeccanici |
Cuscinetto oscillante |
Grandezza nominale [mm] |
80 |
Peso [kg] |
0.96 |
Materiale |
Ghisa zincata con grafite sferoidale |
Dimensione CH JS15 [mm] |
63 |
Dimensione CN H7 [mm] |
20 |
Dimensione D H11 [mm] |
10 |
Dimensione EN [mm] |
25 |
Dimensione EN tolleranza [mm] |
-1 |
Dimensione ER max. [mm] |
28 |
Dimensione EU [mm] |
18 |
Dimensione G1 JS14 [mm] |
47 |
Dimensione G2 JS14 [mm] |
40 |
Dimensione G3 max. [mm] |
60 |
Dimensione H1 [mm] |
32 |
Dimensione H2 (guide su rotaia profilata) [mm] |
12 |
Dimensione H2 tolleranza [mm] |
±1.5 |
Dimensione K1 JS14 [mm] |
66 |
Dimensione K2 max. [mm] |
86 |
Dimensione L |
20 |
Dimensione L tolleranza [mm] |
±0.2 |
Dimensione S H13 [mm] |
11 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 68f662bf-f00e-4191-92b5-dc56c92fc3ef |
Manuale d’uso | ee651e2a-8ad7-4a1f-b310-56cc133ccbb4 |