Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Curva a rulli orizzontale STS VFplus 160 180°
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Avviso materiale |
Profilato: acciaio inossidabile 1.4301,Supporto per rullo: PA 66,Cuscinetto a sfera: Acciaio inossidabile 1.4301/FDA,Giunto: acciaio inossidabile 1.4301,Rulli: PA |
Fornitura |
incluso materiale di fissaggio per il montaggio sul profilato del tratto STS |
Grandezza [b] [mm] |
160 |
Peso A [mm] [mm] |
1160 |
Angolo di deviazione [α] [°] |
180 |
Lunghezza effettiva del listello scorrevole [m] |
5x 1,77 |
Lunghezza effettiva della catena [m] |
2x 1,77 |
Modifica |
Altre versioni sono disponibili su richiesta tramite il nostro reparto Modifiche. (COS@boschrexroth.de) |
Indicazione per la consegna |
Montato |
Accessori necessari |
Listello scorrevole: rilevamento della lunghezza |
Peso [kg] |
11.8 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547126 |
Link per il download |
---|
3D CAD |