Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Copertura con rientranza per ammortizzatore L650
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Larghezza tratto nel trasporto trasversale [bQ] [mm] |
650 |
Materiale |
Acciaio, zincato |
Accessori necessari |
Dado a colletto,Vite con testa a martello |
Peso [kg] |
2.63 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842552659 |
Link per il download |
---|
3D CAD |