Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Coperchi di protezione per ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR 1040/195
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Larghezza tratto [b] [mm] |
1040 |
Modulo a rulli [p] [mm] |
195 |
Passaggio di diversi moduli a rulli [p1/p2] |
130/260 |
Materiale |
Acciaio, zincato |
Peso [kg] |
2.31 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545413 |
Link per il download |
---|
3D CAD |