• Livello di rumore ridotto (max. 40 dB (A)), adatto per il funzionamento nella sala didattica
  • Manometro, regolatore di pressione, separatore d’acqua e 2 collegamenti d’aria compressa
  • Pressione d’esercizio 8 bar, quantità d’aria max. 50 l/min,

Caratteristiche del prodotto

Frequenza di rete [Hz]

50

Pressione di esercizio max. [bar]

8

Tensione di alimentazione [V]

230

Peso [kg]

35

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi

Accessori