Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori meccanici per assi lineari |
Inserti filettati e molle |
Grandezza nominale [mm] |
CKK-/CKR-090/110,VKK-070 |
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio [Nm] |
5.5 |
Diametro esterno D [mm] |
1 |
Peso [kg] |
0.01 |
Coppie di serraggio delle viti di fissaggio nota a piè pagina |
con fattore di attrito 0,125, secondo la classe di resistenza 8.8 |
Compatibile |
Molla R341201002 |
Tipo |
Inserto filettato |
Dimensione A [mm] |
6 |
Dimensione B [mm] |
11.5 |
Dimensione C [mm] |
4 |
Dimensione D [mm] |
1 |
Dimensione E [mm] |
12 |
Dimensione filettatura |
M5 |